GN 484 Tarvikkeiden puristusliittimet Alumiini

Tarvikkeiden puristusliittimet GN 484: Alumiini
Pinta: ELS - Anodisoitu musta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Tarvikkeiden puristusliittimet GN 484 on suunniteltu ensisijaisesti anturipidikkeiden GN 479 ja kiinnityslevyjen GN 479.1 asentamiseen. Niissä on keskikierre, ja kokoihin k = 20 ja suuremmat myös lisäreikämalli 4 x M4.

Käyttämällä GN 482 -kääntyviä puristusliittimiä ja GN 483 -kääntyviä T-puristusliittimiä samalla k-mitalla, GN 484 -tarvikkeiden puristusliittimet voidaan yhdistää helposti ja muodostaa nivellettyjä kääntyvien puristusliittimien liitoksia. GN 511.1 -kiinnitinsarjat, joissa on ruuvi (tyyppi S) ja säädettävät lukitusvivut (tyyppi K) ovat myös saatavissa tähän yhdistelmään. Tuotteen koodi tilaamista varten on esitetty mittataulukossa.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    • matta, puhdistettuMT
    • Anodisoitu mustaELS

RoHS

Lisävaruste

Kiinnitinsarjat GN 511.1

Piilota tekninen piirros
GN 484 Tarvikkeiden puristusliittimet luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1kd2d3
Nivel
reikä
l1l2l3l4mKiinnitinsarja d3
Tyyppi S
Kiinnitinsarja d3
Tyyppi K
M 5M 6M 81674,53022138-GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-K
M 6M 8-208,55,53828171014GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-K
M 8M 10-25106,54633,52012,517GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-K
M 8M 10M 1230106,55540241520GN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-K

Koonti ja hinta

Kierre d1
k
Pinta
Kierre d1
k
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,36
plus ALV 1,78 €
brutto 11,14 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,07 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 484-M5-16-ELSGN 484-M5-16-MTGN 484-M6-16-ELSGN 484-M6-16-MTGN 484-M8-16-ELSGN 484-M8-16-MTGN 484-M6-20-ELSGN 484-M6-20-MTGN 484-M8-20-ELSGN 484-M8-20-MTGN 484-M8-25-ELSGN 484-M8-25-MTGN 484-M10-25-ELSGN 484-M10-25-MTGN 484-M8-30-ELSGN 484-M8-30-MTGN 484-M10-30-ELSGN 484-M10-30-MTGN 484-M12-30-ELSGN 484-M12-30-MT