GN 483 Morsetti di sostegno girevoli a T Alluminio

Morsetti di sostegno girevoli a T GN 483: Alluminio
Finitura: ELS - anodizzato, nero
Tipo: W - con bullone

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I morsetti di sostegno girevoli a T GN 483 si possono assemblare con i morsetti di sostegno girevoli GN 482, i morsetti girevoli per fissaggio squadrette GN 484 e le basi per morsetti di sostegno girevoli GN 485 di dimensioni k identiche per ottenere morsetti di collegamento girevoli. A questo scopo sono disponibili i kit di serraggio GN 511.1 con vite (tipo S) e con maniglia a ripresa (tipo K). Il codice articolo per l'ordinazione è riportato nella tabella delle dimensioni.

Specifiche

  • Alluminio
    • Rettificato, burattato mattMT
    • anodizzato, neroELS

  • Bullone (tipo W)
    Acciaio, zincato, finitura cromata blu

  • Vite di pressione senza testa DIN 913 (tipo A)
    Acciaio INOX AISI 304

  • Vite di pressione senza testa DIN 915 (tipo W)
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 483 Morsetti di sostegno girevoli a T, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Acon foro alesato
Wcon bullone
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo A
d2
Tipo W
kd3d4
Foro alesato
per snodo
d5l1l2l3l4l5l6tKit di serraggio per d4
Tipo S
Kit di serraggio per d4
Tipo S
B 881674,5M 430221385,5168GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-S
B 1010208,55,5M 53828171071710GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-S
B 1212208,55,5M 53828171081912GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-S
B 151525106,5M 64633,52012,5102115GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-S
B 161625106,5M 64633,52012,5112416GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-S
B 202030106,5M 655402415122618GN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-S

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Diametro d2
k
Tipo


Finitura
Foro alesato d1
Diametro d2
k
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,29
più IVA 2,34 €
lordo 14,63 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,07 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
GN 483-B8-16-A-MTGN 483-B8-16-A-ELSGN 483-8-16-W-MTGN 483-8-16-W-ELSGN 483-B10-20-A-MTGN 483-B10-20-A-ELSGN 483-10-20-W-MTGN 483-10-20-W-ELSGN 483-B12-20-A-MTGN 483-B12-20-A-ELSGN 483-12-20-W-MTGN 483-12-20-W-ELSGN 483-B15-25-A-MTGN 483-B15-25-A-ELSGN 483-15-25-W-MTGN 483-15-25-W-ELSGN 483-B16-25-A-MTGN 483-B16-25-A-ELSGN 483-16-25-W-MTGN 483-16-25-W-ELSGN 483-B20-30-A-MTGN 483-B20-30-A-ELSGN 483-20-30-W-MTGN 483-20-30-W-ELS