GN 483 Noix de serrage orientables en T Aluminium

Noix de serrage orientables en T GN 483: Aluminium
Finition: ELS - Anodisé noir
Type: W - avec boulon

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les noix de serrage orientables en T GN 483 peuvent être assemblées avec des modèles GN 482 et des noix de serrage taraudées GN 484 de dimensions k identiques pour créer des noix de serrage articulées. Les kits de serrage GN 511.1 avec vis (type S) et avec manette indexable (K) sont disponibles pour cette combinaison. Le code de l'article à commander est indiqué dans le tableau dimensionnel.

Spécifications

  • Aluminium
    • mate, barattéMT
    • Anodisé noirELS

  • Boulon (Type W)
    Inox AISI 303

  • Vis de pression DIN 913 (Type A)
    Inox AISI 304

  • Vis de pression DIN 915 (Type W)
    Inox AISI 304

RoHS

Masquer schéma technique
GN 483 Noix de serrage orientables en T schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec alésage
Wavec boulon
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type A
d2
Type W
kd3d4
Alésage
du pivot
d5l1l2l3l4l5l6tKit de serrage pour d4
Type S
Kit de serrage pour d4
Type S
B 881674,5M 430221385,5168GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-S
B 1010208,55,5M 53828171071710GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-S
B 1212208,55,5M 53828171081912GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-S
B 151525106,5M 64633,52012,5102115GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-S
B 161625106,5M 64633,52012,5112416GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-S
B 202030106,5M 655402415122618GN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-S

Configuration et prix

Alésage d1
Diamètre d2
k
Type


Finition
Alésage d1
Diamètre d2
k
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,29
plus TVA 2,34 €
brute 14,63 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,07 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
GN 483-B8-16-A-MTGN 483-B8-16-A-ELSGN 483-8-16-W-MTGN 483-8-16-W-ELSGN 483-B10-20-A-MTGN 483-B10-20-A-ELSGN 483-10-20-W-MTGN 483-10-20-W-ELSGN 483-B12-20-A-MTGN 483-B12-20-A-ELSGN 483-12-20-W-MTGN 483-12-20-W-ELSGN 483-B15-25-A-MTGN 483-B15-25-A-ELSGN 483-15-25-W-MTGN 483-15-25-W-ELSGN 483-B16-25-A-MTGN 483-B16-25-A-ELSGN 483-16-25-W-MTGN 483-16-25-W-ELSGN 483-B20-30-A-MTGN 483-B20-30-A-ELSGN 483-20-30-W-MTGN 483-20-30-W-ELS