GN 120.3 Poignées étrier intérieures Loquets en zinc moulé sous pression

Poignées étrier intérieures GN 120.3: Loquets en zinc moulé sous pression
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les poignées étrier intérieures GN 120.3 permettent d'ouvrir les loquets non verrouillables par le côté arrière également. Ceci est nécessaire pour les armoires de machines ou les trappes de service, par exemple.

La poignée étrier intérieure est fixée à l'arrière du loquet à l'aide de la vis et de la rondelle crantée fournies. Pour la monter, il est nécessaire de retirer la vis du loquet.

Tous les loquets compatibles sont listés dans le tableau. Pour les loquets GN 115 et GN 115.7, la longueur du logement est toujours de 18 mm.

Spécifications

  • Zinc moulé sous pressionZD
    Thermolaqué
  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS

  • Vis à tête bombée et rondelle crantée
    Acier inox AISI 304

RoHS

Masquer schéma technique
GN 120.3 Poignées étrier intérieures, loquets en zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1l2
Longueur du logement
b1b2b3dl3l4A/F Adapté à *
901822165M 62812T30GN 115 / GN 115.7
903022165M 62825T30GN 515
904022165M 62835T30GN 515
905022165M 62845T30GN 515
906022165M 62855T30GN 515
* Excepté pour les types verrouillables

Configuration et prix

Matériau

Longueur l1
Longueur du logement l2
Couleur
RS
SW
Matériau

Longueur l1
Longueur du logement l2
Couleur
RS
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,59
plus TVA 0,87 €
brute 5,46 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,08 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,067 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
79070000
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
GN 120.3-ZD-90-18-SWGN 120.3-ZD-90-18-RSGN 120.3-ZD-90-30-SWGN 120.3-ZD-90-30-RSGN 120.3-ZD-90-40-SWGN 120.3-ZD-90-40-RSGN 120.3-ZD-90-50-SWGN 120.3-ZD-90-50-RSGN 120.3-ZD-90-60-SWGN 120.3-ZD-90-60-RS