GN 120.1 Poignées d'ouverture Plastique, pour loquets

Poignées d'ouverture GN 120.1: Plastique, pour loquets

Description du produit

Les poignées d'ouverture GN 120.1 sont des éléments d'actionnement simples qui sont utilisés avec des dispositifs de verrouillage actionnés par clé ou bouton-poussoir. Elles présentent une hauteur de pose basse et, si nécessaire, peuvent être montées à 90° avec le logement de verrou.

Veuillez noter : La distance de verrouillage A1 ... A9 et/ou la distance de verrouillage A est réduite de la dimension b.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)
noir, finition matSWSW


RoHS

Masquer schéma technique
GN 120.1 Poignées d'ouverture, plastique, pour loquets schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1bh1h2Longueur lsd2utilisable pour 
d2
3126183520,528GN 115 / GN 115.8 / GN 115.9 / GN 119 SST*
3528183620,530 / 32GN 119 ST / GN 315.1 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5*
* Utilisé pour les loquets à came actionnés par clé/clé à douille

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Couleur
SW
Diamètre extérieur d1
Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,68
plus TVA 0,13 €
brute 0,81 €
En stock
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000