GN 120.3 Sisäpuolen kahvat Sinkkivalu, salvoille

Sisäpuolen kahvat GN 120.3: Sinkkivalu, salvoille
Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 120.3 sisäpuolen kahvoilla voi lukitsemattomat salvat avata myös takapuolelta. Tämä on tarpeen esimerkiksi konetiloissa tai huoltoaukoissa.

Sisäpuolen kahva kiinnitetään salvan takapuolelle käyttäen tähän toimitettua ruuvia ja hammastettua aluslevyä. Tätä varten salvassa oleva ruuvi tulee poistaa.

Kaikki yhteensopivat salvat on lueteltu taulukossa. GN 115 ja GN 115.7 -salvoille kotelon pituus on aina 18 mm.

Tekninen eritelmä

  • SinkkivaluZD
    Jauhepinnoitettu
  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistelyRSRS

  • Matalakupukantainen ruuvi ja hammastettu aluslevy
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 120.3 Sisäpuolen kahvat, sinkkivalu, salvoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1l2
Kotelon pituus
b1b2b3dl3l4A/F Sopiva seuraaviin *
901822165M 62812T30GN 115 / GN 115.7
903022165M 62825T30GN 515
904022165M 62835T30GN 515
905022165M 62845T30GN 515
906022165M 62855T30GN 515
* Lukuun ottamatta lukittavia tyyppejä

Koonti ja hinta

Materiaali

Pituus l1
Kotelon pituus l2
Väri
RS
SW
Materiaali

Pituus l1
Kotelon pituus l2
Väri
RS
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,59
plus ALV 0,87 €
brutto 5,46 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,08 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,067 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
79070000
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
GN 120.3-ZD-90-18-SWGN 120.3-ZD-90-18-RSGN 120.3-ZD-90-30-SWGN 120.3-ZD-90-30-RSGN 120.3-ZD-90-40-SWGN 120.3-ZD-90-40-RSGN 120.3-ZD-90-50-SWGN 120.3-ZD-90-50-RSGN 120.3-ZD-90-60-SWGN 120.3-ZD-90-60-RS