Description du produit
Les systèmes de verrouillage électromécanique GN 120.4 sont utilisés avec les loquets à came GN 115 ou GN 515. En position fermée, le bras de verrouillage est bloqué par le loquet de verrouillage et par un signal électrique entrant. Par ailleurs, la présence du bras de verrouillage en position fermée est détectée et signalée sous forme de signal sortant.
Le système de verrouillage peut être utilisé sur des fermetures gauche ou droite et permet d'augmenter de 8 mm la distance de verrouillage A. La mise à niveau d'installations existantes peut être réalisée avec un minimum d'efforts. De plus, le système de verrouillage électromécanique n’est pas visible depuis l’extérieur.
Spécifications
Logement/loquet de verrouillage/contrôle du bras de verrouillage
Plastique, polyamide (PA)
- Renforcé de fibre de verre
- Noir, RAL 9005, mat
Câble
Plastique, polyuréthane (PUR)
Noir
Fiche
- Plastique, 8 broches, M12x1
- Raccordement à vis moletée
Laiton nickelé
Température de fonctionnement -20 °C à 60 °C
RoHS