GN 120.3 Maniglie interne per armadi Lega di zinco pressofusa, per chiusure

Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le maniglie interne per armadi GN 120.3 consentono di aprire le chiusure senza serratura anche dal lato posteriore, ad esempio per gli alloggiamenti delle macchine o per le aperture di manutenzione.

La maniglia interna per armadi viene fissata sul lato posteriore della chiusura con la vite e la rondella dentata in dotazione. A tal fine è necessario rimuovere la vite presente sulla chiusura.

Nella tabella sono elencate tutte le chiusure compatibili. Per le chiusure GN 115 e GN 115.7, la lunghezza del corpo di contenimento è sempre di 18 mm.

Specifiche

  • Lega di zinco pressofusaZD
    Rivestimento con polveri
  • nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
  • rosso, RAL 3000, finitura testurizzataRSRS

  • Vite a testa tronco-conica e rondella dentata
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 120.3 Maniglie interne per armadi, lega di zinco pressofusa, per chiusure disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1l2
Lunghezza corpo di contenimento
b1b2b3dl3l4A/F Adatte per *
901822165M 62812T30GN 115 / GN 115.7
903022165M 62825T30GN 515
904022165M 62835T30GN 515
905022165M 62845T30GN 515
906022165M 62855T30GN 515
* Ad eccezione dei tipi con serratura

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Lunghezza l1
Lunghezza corpo di contenimento l2
Colore
RS
SW
Materiale

Lunghezza l1
Lunghezza corpo di contenimento l2
Colore
RS
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,59
più IVA 0,87 €
lordo 5,46 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,08 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,067 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
79070000
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
GN 120.3-ZD-90-18-SWGN 120.3-ZD-90-18-RSGN 120.3-ZD-90-30-SWGN 120.3-ZD-90-30-RSGN 120.3-ZD-90-40-SWGN 120.3-ZD-90-40-RSGN 120.3-ZD-90-50-SWGN 120.3-ZD-90-50-RSGN 120.3-ZD-90-60-SWGN 120.3-ZD-90-60-RS