GN 151 Cerniere Plastica

ELESA original design
code: CFA./CFA/F
Tipo: A - 2x2 fori ciechi filettati

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 80 °C

Perno
Acciaio INOX
AISI 303


Boccole filettate
Ottone
Nichelato


Perni filettati
Ottone
Nichelato


RoHS

Su richiesta

Plastica (poliammide) colore grigio

Nascondi disegno tecnico
GN 151 Cerniere, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

A2x2 fori ciechi filettati
B2x2 fori alesati per viti a testa cilindrica
C2x2 fori alesati per viti a testa svasata
D2x2 perni filettati
E2 perni filettati / 2 fori alesati per vite a testa cilindrica
F2 perni filettati / 2 fori alesati per vite a testa svasata
G2 fori ciechi filettati / 2 perni filettati
H2 fori ciechi filettati / 2 fori alesati per viti a testa cilindrica
I2 fori ciechi filettati / 2 fori alesati per viti a testa svasata
Mostra / Nascondi colonne
l1
Misura nominale

Misura effettiva
l2
Misura nominale

Misura effettiva
d1d2d3h1h2h3h4l3l4m1 ±0,25m2 ±0,25t1t2
39*38,54039,5M 44,331499,519-1425256,54,5
48484949,5M 55,54191113261417313075,5
64646565M 66,552313,5153018244040106,5
9897,59896,5M 1010,583520,52346203562,559,51510,5
Misura 39 disponibile solo nei tipi A, B e C.

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo









Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo









Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,28
più IVA 0,81 €
lordo 5,09 €
In magazzino
ELESA Code: 422391
Descrizione: CFA.40 B-M4
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000