GN 151 Saranat Muovi

ELESA original design
code: CFA./CFA/F
Tyyppi: A - 2x2 kierteiset pohjareiät

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Tappi
Ruostumaton teräs
AISI 303


Kierreholkit
Messinki
nikkelöity


Kierretapit
Messinki
nikkelöity


RoHS

Tilauksesta

Muovi (polyamidi PA), harmaa

Piilota tekninen piirros
GN 151 Saranat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

A2x2 kierteiset pohjareiät
B2x2 reiät kuusiokoloruuveille
C2x2 reiät uppokantaruuveille
D2x2 kierretapit
E2x kierretapit / 2x reiät kuusiokoloruuville
F2x kierretapit / 2x reiät uppokantaruuveille
G2x kierteiset pohjareiät / 2x kierretapit
H2x kierteiset pohjareiät / 2x reiät kuusiokoloruuveille
I2x kierteiset pohjareiät / 2x reiät uppokantaruuveille
Näytä / piilota sarakkeet
l1
Nimellinen koko

Todellinen koko
l2
Nimellinen koko

Todellinen koko
d1d2d3h1h2h3h4l3l4m1 ±0,25m2 ±0,25t1t2
39*38,54039,5M 44,331499,519-1425256,54,5
48484949,5M 55,54191113261417313075,5
64646565M 66,552313,5153018244040106,5
9897,59896,5M 1010,583520,52346203562,559,51510,5
Koko 39 saatavissa vain tyypeissä A, B ja C

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi









Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi









Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,28
plus ALV 0,81 €
brutto 5,09 €
Varastossa
ELESA Code: 422391
Kuvaus: CFA.40 B-M4
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000