GN 119.3 Loquets avec poignée étrier avec loquet à came

GN 119.3 Loquets avec poignée étrier Type: DK - avec broche triangulaire (DK7)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Type: DK - avec broche triangulaire (DK7)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les loquets avec poignée étrier GN 119.3 sont utilisés dans les applications nécessitant un mécanisme de verrouillage et une poignée. Ils se verrouillent par une opération de rotation dans le sens horaire (à droite) qui déplace le loquet à came en position de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les loquets ont une plage de portée de 10 mm de sorte qu'ils peuvent également être utilisés avec des joints, par exemple.

Les différents boulons d’actionnement et les entretoises permettent une plage de serrage A1...A9 de 17 à 65 mm.

La poignée étrier à loquet à came intégré est une solution économique dont la conception est intéressante.

Spécifications

Poignée étrier
Zinc moulé sous pression
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Loquet à came
Tôle d'acier
zingué, passivé bleu


Entretoise
Aluminium


autres pièces
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 119.3 Loquets avec poignée étrier schéma

Options d'article/Tableau

Type

DKavec broche triangulaire (DK7)
VK7Manipulation par broche carrée A/F7
VK8Manipulation par broche carrée A/F8
VDEavec double panneton
Afficher/Masquer colonnes
Plage de serrage A1 ... A9
(épaisseur de la porte + épaisseur de l'encadrement)
A 1 (l=35)A 2 (l=40)A 3 (l=45)A 4 (l=50)A 5 (l=55)A 6 (l=60)A 7 (l=65)A 8 (l=70)A 9 (l=75)
17 - 2522 - 3027 - 3532 - 4037 - 4542 - 5047 - 5552 - 6057 - 65

Configuration et prix

Type




Point de serrage AKB
Finition
SR
SW
Type




Point de serrage AKB
Finition
SR
SW

Instructions techniques et de montage

Sketch Mounting Holes GN 119.3

En tournant le loquet à came dans le sens horaire (à droite), le loquet à came étagée se déplace derrière le châssis de la porte et tire la porte vers l’intérieur.

Grâce à la grande plage d'insertion de la came (10 mm), ces loquets peuvent facilement être utilisés sur des portes équipées de bandes d'étanchéité. Lors de la sélection de la plage de serrage A, l'épaisseur du joint de la porte doit être prise en considération.

Pour l'installation, deux trous doivent être pratiqués dans la porte selon l’un des deux schémas d’encombrement.

Le logement du loquet avec le boulon d'actionnement préassemblé est inséré dans le trou par l'avant et maintenu en position avec l'écrou de montage à l’arrière. L’entretoise et le loquet à came sont ensuite poussés l’un après l’autre sur le boulon d’actionnement par le côté arrière et fixés avec la vis à tête hexagonale.

Les trous de montage pratiqués dans le battant de la porte sont généralement obtenus par perçage, poinçonnage ou usinage laser lors de production en série.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
20,78
plus TVA 3,95 €
brute 24,73 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,67 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,407 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.