Descrizione del prodotto
Le chiusure con maniglia a ponte per armadi GN 119.3 vengono utilizzate quando sono richiesti sia un meccanismo di chiusura che una maniglia. Funzionano con una rotazione in senso orario (verso destra) che porta la chiusura a camma in posizione di blocco dietro il telaio della porta. Le chiusure hanno un campo di serraggio di 10 mm che ne consente l'impiego anche con guarnizioni.
I vari bulloni di manovra e distanziali consentono una regolazione A1...A9 da 17 a 65 mm.
La maniglia a ponte con chiusura a camma integrata costituisce una soluzione economica e dal design gradevole.
Specifiche
Maniglia a ponte per armadi
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSW
Argento, RAL 9006, finitura strutturataSR
Chiusura a camma
Lamiera d'acciaio zincato, passivato blu
Bullone di manovra
Acciaio zincato, passivato blu
Distanziale
Alluminio
Altre parti
Acciaio zincato, passivato blu
RoHS