GN 119.3 Cierres con empuñadura de estribo con pestillo

Cierres con empuñadura de estribo GN 119.3: con pestillo
Tipo: DK - con triángulo
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cierres de puerta con empuñadura de estribo GN 119.3 se utilizan cuando la aplicación requiere tanto un mecanismo de bloqueo como una empuñadura. Cierran mediante un giro en sentido de las agujas del reloj (a derecha) que mueve la leva a la posición de bloqueo detrás del marco de la puerta. Los cierres tienen una carrera de inserción de 10 mm, de modo que pueden usarse también combinados, por ejemplo, con juntas.

Los distintos pernos de mando y distanciadores permiten un rango de apriete A1...A9 de 17 a 65 mm.

La empuñadura en U de la puerta con leva de cierre integrada ofrece un diseño atractivo y una solución eficaz al tiempo que económica.

Especificación

  • Empuñadura de estribo
    Zamac
    con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

  • Pestillo
    Chapa de acero
    Zincado, pasivado azul

  • Casquillo distanciador
    Aluminio

  • otras piezas
    Acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Accesorio

Llaves de vaso GN 119.2

Ocultar dibujo técnico
GN 119.3 Cierres con empuñadura de estribo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKcon triángulo
VK7con cuadrado
VK8con cuadrado
VDEcon doble paletón
Mostrar / ocultar columnas
Rango de apriete A1 ... A9 
(Espesor de puerta + Espesor de marco)
A 1 (l=35)A 2 (l=40)A 3 (l=45)A 4 (l=50)A 5 (l=55)A 6 (l=60)A 7 (l=65)A 8 (l=70)A 9 (l=75)
17 ... 2522 ... 3027 ... 3532 ... 4037 ... 4542 ... 5047 ... 5552 ... 6057 ... 65

Estructura y precio

Tipo




Punto de apriete A KB
Acabado
plateado
negro
Tipo




Punto de apriete A KB
Acabado
plateado
negro

Instrucciones técnicas y de montaje

Sketch Mounting Holes GN 119.3

Al girar el cierre en el sentido de las agujas del reloj (a derecha), la leva de cierre escalonada se desplaza hacia arriba detrás del marco de la puerta y tira de esta.

La gran amplitud de tracción de la leva (10 mm) permite utilizar estas cerraduras en puertas con cintas de sellado. Cuando se elige el rango de apriete A, debe tener en cuenta el grosor de la junta de la puerta.

Para la instalación, deben hacerse dos orificios en la puerta conforme a uno de los dos dibujos del otro lado.

El alojamiento de la cerradura con el perno de mando premontado se instala en el orificio desde delante y se fija en su posición con la tuerca de montaje por la parte posterior. El distanciador y la leva de cierre se presionan después uno tras otro en el perno de mando desde la parte posterior y se sujetan con el tornillo de cabeza hexagonal.

Los orificios necesarios para la instalación en la hoja de la puerta suelen realizarse mediante taladrado, punzonado o mecanizado láser en la producción en serie.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,78
más IVA 3,95 €
bruto 24,73 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,67 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,407 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83089000
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
GN 119.3-DK-A1-SWGN 119.3-DK-A1-SRGN 119.3-VK7-A1-SWGN 119.3-VK7-A1-SRGN 119.3-VK8-A1-SWGN 119.3-VK8-A1-SRGN 119.3-VDE-A1-SWGN 119.3-VDE-A1-SRGN 119.3-DK-A2-SWGN 119.3-DK-A2-SRGN 119.3-VK7-A2-SWGN 119.3-VK7-A2-SRGN 119.3-VK8-A2-SWGN 119.3-VK8-A2-SRGN 119.3-VDE-A2-SWGN 119.3-VDE-A2-SRGN 119.3-DK-A3-SWGN 119.3-DK-A3-SRGN 119.3-VK7-A3-SWGN 119.3-VK7-A3-SRGN 119.3-VK8-A3-SWGN 119.3-VK8-A3-SRGN 119.3-VDE-A3-SWGN 119.3-VDE-A3-SRGN 119.3-DK-A4-SWGN 119.3-DK-A4-SRGN 119.3-VK7-A4-SWGN 119.3-VK7-A4-SRGN 119.3-VK8-A4-SWGN 119.3-VK8-A4-SRGN 119.3-VDE-A4-SWGN 119.3-VDE-A4-SRGN 119.3-DK-A5-SWGN 119.3-DK-A5-SRGN 119.3-VK7-A5-SWGN 119.3-VK7-A5-SRGN 119.3-VK8-A5-SWGN 119.3-VK8-A5-SRGN 119.3-VDE-A5-SWGN 119.3-VDE-A5-SRGN 119.3-DK-A6-SWGN 119.3-DK-A6-SRGN 119.3-VK7-A6-SWGN 119.3-VK7-A6-SRGN 119.3-VK8-A6-SWGN 119.3-VK8-A6-SRGN 119.3-VDE-A6-SWGN 119.3-VDE-A6-SRGN 119.3-DK-A7-SWGN 119.3-DK-A7-SRGN 119.3-VK7-A7-SWGN 119.3-VK7-A7-SRGN 119.3-VK8-A7-SWGN 119.3-VK8-A7-SRGN 119.3-VDE-A7-SWGN 119.3-VDE-A7-SRGN 119.3-DK-A8-SWGN 119.3-DK-A8-SRGN 119.3-VK7-A8-SWGN 119.3-VK7-A8-SRGN 119.3-VK8-A8-SWGN 119.3-VK8-A8-SRGN 119.3-VDE-A8-SWGN 119.3-VDE-A8-SRGN 119.3-DK-A9-SWGN 119.3-DK-A9-SRGN 119.3-VK7-A9-SWGN 119.3-VK7-A9-SRGN 119.3-VK8-A9-SWGN 119.3-VK8-A9-SRGN 119.3-VDE-A9-SWGN 119.3-VDE-A9-SR