Tuotteen kuvaus
U-kahvalla varustettuja salpalukkoja GN 119.3 käytetään silloin, kun käyttötarkoitus vaatii sekä lukitusmekanismin että kahvan. Ne lukitsevat kääntämällä niitä myötäpäivään (oikealle), mikä liikuttaa kääntösalpaa ovenkehyksen takana lukittuun asentoon. Salpalukoilla on 10 mm sisäänvetomarginaali, joten niitä voidaan käyttää yhdessä esimerkiksi tiivisteiden kanssa.
Erilaiset käyttöpultit ja välikappaleet mahdollistavat kiinnitysvälin A1...A9, 17-65 mm.
U-kahva integroidulla kääntösalvalla on miellyttävästi muotoiltu ja kustannustehokas vaihtoehto.
Tekninen eritelmä
- U-kahva
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySW
hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySR
- Kääntösalpa
Teräslevy
sinkitty, sinipassivoitu
- Välikappale
Alumiini
- muut osat
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu
RoHS