JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 41 Pieds de machine Inox

Photo

GN 41 Pieds de machine, inox Type (base): D3 - avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (vis): SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas
Type (base): D3 - avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (vis): SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas
GN 41 Pieds de machine, inox Type (base): D3 - avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (vis): SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 41 Pieds de machine, inox Type (base): B0 - sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de fixation
Version (vis): V - sans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas GN 41 Pieds de machine, inox Type (base): D0 - sans sous-couche en caoutchouc
Version (vis): X - hexagone externe, filetage femelle GN 41 Pieds de machine, inox Type (base): D1 - avec sous-couche en caoutchouc, clipsé, noir
Version (vis): TK - avec écrou, clé plate en bas GN 41 Pieds de machine, inox Type (base): D3 - avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas GN 41 Pieds de machine, inox Type (base): D3 - avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (vis): VK - avec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas GN 41 Pieds de machine, inox Type (base): D3 - avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (vis): W - avec manchon réglable, filetage couvert, clé plate en bas
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les pieds de machine GN 41 sont destinés à des environnements agressifs. Le grand choix de combinaisons de plaques de base et des versions de broche réglable permettent d'utiliser ces pieds tous toutes situations.

La plaque de base avec sous-couche en caoutchouc protège les surfaces sensibles et réduit le glissement latéral. Le type B0 peut également être fixé à la surface de montage avec deux trous.

Les pieds de machine sont livrés entièrement assemblés et ne sont pas amovibles.

Spécifications

Plaque de base
Inox AISI 304


Tige filetée
Inox AISI 303


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox


Capuchon en caoutchouc

  • clipsé
  • noir, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Sous-couche en caoutchouc

  • vulcanisé
  • noir, NBR (Perbunan®)
    70 ±5 Shore A

RoHS

Accessoire

Inserts de douilles GN 448 (Kunststoff, für Rohre)
Inserts de douilles GN 448
Inserts de douilles GN 992 (Aluminium)
Inserts de douilles en inox GN 992.5 (Edelstahl)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 41 Pieds de machine, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type (base)

D0sans sous-couche en caoutchouc
B0sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de fixation
D1avec sous-couche en caoutchouc, clipsé, noir
D3avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir

Version (vis)

Ssans écrou hexagonal externe en bas
SKavec écrou externe hexagonal externe en bas
Tsans écrou, clé plate en bas
TKavec écrou, clé plate en bas
Usans écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
UKavec écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
Vsans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
VKavec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
Wavec manchon réglable, filetage couvert, clé plate en bas
Xhexagone externe, filetage femelle
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Version
S/SK

Version
T/TK et U/UK
l2 +4
Version
V/VK
l3 +4
Version
W
l7
Version
X
d3h1h6ms
40M 8405063---------------255,423,5301,5
40M 10506080100--------------285,423,5301,5
40M 126080100125--------------315,423,5301,5
40*M 16----75100125150200250--------375,423,5301,5
50M 8405063---------------256,62,54382
50M 10506080100--------------286,62,54382
50M 126080100125--------------326,62,54382
50M 16----75100125150200250--------376,62,54382
60M 8405063---------------256,62,54,5482
60M 10506080100--------------286,62,54,5482
60M 126080100125--------------326,62,54,5482
60M 16----7510012515020025075100125150110135160185376,62,54,5482
80M 8405063---------------268,535642
80M 10506080100--------------298,535642
80M 126080100125--------------328,535642
80M 16----7510012515020025075100125150110135160185388,535642
80M 20----75100125150200250100125150200134159184234458,535642
80M 24----100125150200300-100150200-159209259--8,535642
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d5h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
40M 8-11-----17-----148
40M 10-11-----17-----1410
40M 12-11-----17-----1712
40*M 16--1714----128---2216
50M 8-11-----17-----148
50M 10-11-----17-----1410
50M 12-11-----17-----1712
50M 16--1714----128---2216
60M 8-11-----17-----148
60M 10-11-----17-----1410
60M 12-11-----17-----1712
60M 1624-1714454529-1281012202216
80M 8-12-----17-----148
80M 10-12-----17-----1410
80M 12-12-----17-----1712
80M 1624-1815454529-1281012202216
80M 2030-1915565637-15101316242720
80M 2435-2218676742-1912172030--
Afficher/Masquer colonnes
d1d2Capacité de charge in kN
Version S / SK

Version T / TK / U / UK

Version V / VK

Version W

Version X
40M 88---8
40M 1012---12
40M 1212---12
40M 16-12--12
50M 88---8
50M 1014---14
50M 1214---14
50M 16-14--14
60M 88---8
60M 1014---14
60M 1216---16
60M 16-16161616
80M 88---8
80M 1014---14
80M 1220---20
80M 16-20202020
80M 20-20202020
80M 24-222222-
* non disponible pour le type B0

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK/U/UK)
Longueur l2 (V/VK)
Longueur l3 (W)
Longueur l7 (X)
Type (base)




Version (vis)










Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,16
plus TVA 1,17 €
brute 7,33 €
En stock
Poids: 0,045 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.