GN 41 Piedini di livellamento Acciaio INOX AISI 304

GN 41 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 304 Tipo (base): D3 - Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero
Versione (vite): SK - Con dado, esagono esterno in basso
Tipo (base): D3 - Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero
Versione (vite): SK - Con dado, esagono esterno in basso

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 41 sono destinati all'uso in ambienti aggressivi. Combinando le varie versioni di piastra base e albero regolabile, questi piedini di livellamento possono essere utilizzati in qualunque situazione.

La piastra base con fondo in gomma protegge le superfici sensibili e riduce lo scivolamento laterale. Il tipo B0 può anche essere fissato alla superficie di montaggio attraverso due fori.

I piedini di livellamento vengono forniti completamente assemblati e non sono rimovibili.

Specifiche

Piastra base
Acciaio INOX AISI 304


Stelo filettato
Acciaio INOX AISI 303


Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX


Calotta in gomma

  • Con aggancio a clip
  • Nero, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Disco antiscivolo

  • Vulcanizzata
  • Nero, NBR (Perbunan®) 70±5 Shore A

RoHS

Accessorio

Boccole a innesto GN 448 (Kunststoff, für Rohre)
Boccole a innesto GN 448
Boccole a innesto GN 992 (Aluminium)
Boccole a innesto in acciaio INOX GN 992.5 (Edelstahl)

Nascondi disegno tecnico
GN 41 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 304 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo (base)

D0Senza disco antiscivolo
B0Senza disco antiscivolo, con 2 fori di montaggio
D1Con disco antiscivolo, con aggancio a clip, colore nero
D3Con disco antiscivolo, vulcanizzata, colore nero

Versione (vite)

SSenza dado, esagono esterno in basso
SKCon dado, esagono esterno in basso
TSenza dado, sede per chiave in basso
TKCon dado, sede per chiave in basso
USenza dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
UKCon dado, esagono interno in alto e sede per chiave in basso
VSenza dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
VKCon dado, esagono esterno in alto e sede per chiave in basso
WCon bussola regolabile, filettatura coperta e sede per chiave in basso
XEsagono esterno con filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1
Versione
S / SK

Versione
T / TK e U / UK
l2
Versione
V / VK
l3
Versione
W
l7
Versione
X
d3h1h6ms
40M 8405063---------------255,423,5301,5
40M 10506080100--------------285,423,5301,5
40M 126080100125--------------315,423,5301,5
40*M 16----75100125150200250--------375,423,5301,5
50M 8405063---------------256,62,54382
50M 10506080100--------------286,62,54382
50M 126080100125--------------326,62,54382
50M 16----75100125150200250--------376,62,54382
60M 8405063---------------256,62,54,5482
60M 10506080100--------------286,62,54,5482
60M 126080100125--------------326,62,54,5482
60M 16----7510012515020025075100125150110135160185376,62,54,5482
80M 8405063---------------268,535642
80M 10506080100--------------298,535642
80M 126080100125--------------328,535642
80M 16----7510012515020025075100125150110135160185388,535642
80M 20----75100125150200250100125150200134159184234458,535642
80M 24----100125150200300-100150200-159209259--8,535642
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d5h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F6t
40M 8-11-----17-----148
40M 10-11-----17-----1410
40M 12-11-----17-----1712
40*M 16--1714----128---2216
50M 8-11-----17-----148
50M 10-11-----17-----1410
50M 12-11-----17-----1712
50M 16--1714----128---2216
60M 8-11-----17-----148
60M 10-11-----17-----1410
60M 12-11-----17-----1712
60M 1624-1714454529-1281012202216
80M 8-12-----17-----148
80M 10-12-----17-----1410
80M 12-12-----17-----1712
80M 1624-1815454529-1281012202216
80M 2030-1915565637-15101316242720
80M 2435-2218676742-1912172030--
Mostra / Nascondi colonne
d1d2Static load in kN
Version S / SK

Version T / TK / U / UK

Version V / VK

Version W

Version X
40M 88---8
40M 1012---12
40M 1212---12
40M 16-12--12
50M 88---8
50M 1014---14
50M 1214---14
50M 16-14--14
60M 88---8
60M 1014---14
60M 1216---16
60M 16-16161616
80M 88---8
80M 1014---14
80M 1220---20
80M 16-20202020
80M 20-20202020
80M 24-222222-
* non disponibile nel tipo B0

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK/U/UK)
Lunghezza l2 (V/VK)
Lunghezza l3 (W)
Lunghezza l7 (X)
Tipo (base)




Versione (vite)










Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK/U/UK)
Lunghezza l2 (V/VK)
Lunghezza l3 (W)
Lunghezza l7 (X)
Tipo (base)




Versione (vite)










Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,16
più IVA 1,17 €
lordo 7,33 €
In magazzino
Peso: 0,045 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098