GN 41 Stellfüße Edelstahl

GN 41 Stellfüße, Edelstahl Form (Fußteller): D3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten
Form (Fußteller): D3 - mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante: SK - mit Mutter, Außensechskant unten

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Stellfüße GN 41 sind für den Einsatz in aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar.

Die Fußteller mit Gummiauflage schützen empfindliche Oberflächen und vermindern ein seitliches Verrutschen. Die Form B0 lässt sich zudem über zwei Bohrungen an der Aufstellfläche befestigen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller
Edelstahl 1.4301
blank, geschliffen


Verstellspindel
Edelstahl 1.4305


Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl


Gummikappe
aufgeklippst
schwarz, TPE (Santoprene®)
≈ 80 Shore A


Gummiauflage
aufvulkanisiert
schwarz, NBR (Perbunan®)
70±5 Shore A


RoHS

Zubehör

Einsteckbuchsen GN 448 (Kunststoff, für Rohre)
Einsteckbuchsen GN 448
Einsteckbuchsen GN 992 (Aluminium)
Edelstahl-Einsteckbuchsen GN 992.5 (Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 41 Stellfüße, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

D0ohne Gummiauflage
B0ohne Gummiauflage, mit 2 Befestigungsbohrungen
D1mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
D3mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz

Spindelvariante

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Tohne Mutter, Schlüsselfläche unten
TKmit Mutter, Schlüsselfläche unten
Uohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
UKmit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
Vohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
VKmit Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
Wmit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten
XAußensechskant mit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung
S / SK

Ausführung
T / TK und U / UK
l2 +4
Ausführung
V / VK
l3 +4
Ausführung
W
l7
Ausführung
X
d3h1h6ms
40M 8405063---------------255,423,5301,5
40M 10506080100--------------285,423,5301,5
40M 126080100125--------------315,423,5301,5
40*M 16----75100125150200250--------375,423,5301,5
50M 8405063---------------256,62,54382
50M 10506080100--------------286,62,54382
50M 126080100125--------------326,62,54382
50M 16----75100125150200250--------376,62,54382
60M 8405063---------------256,62,54,5482
60M 10506080100--------------286,62,54,5482
60M 126080100125--------------326,62,54,5482
60M 16----7510012515020025075100125150110135160185376,62,54,5482
80M 8405063---------------268,535642
80M 10506080100--------------298,535642
80M 126080100125--------------328,535642
80M 16----7510012515020025075100125150110135160185388,535642
80M 20----75100125150200250100125150200134159184234458,535642
80M 24----100125150200300-100150200-159209259--8,535642
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d5h3h4h5l4l5l6sw1sw2sw3sw4sw5sw6sw7t
40M 8-11-----17-----148
40M 10-11-----17-----1410
40M 12-11-----17-----1712
40*M 16--1714----128---2216
50M 8-11-----17-----148
50M 10-11-----17-----1410
50M 12-11-----17-----1712
50M 16--1714----128---2216
60M 8-11-----17-----148
60M 10-11-----17-----1410
60M 12-11-----17-----1712
60M 1624-1714454529-1281012202216
80M 8-12-----17-----148
80M 10-12-----17-----1410
80M 12-12-----17-----1712
80M 1624-1815454529-1281012202216
80M 2030-1915565637-15101316242720
80M 2435-2218676742-1912172030--
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Statische Belastbarkeit in kN
Ausführung S / SK

Ausführung T / TK / U / UK

Ausführung V / VK

Ausführung W

Ausführung X
40M 88---8
40M 1012---12
40M 1212---12
40M 16-12--12
50M 88---8
50M 1014---14
50M 1214---14
50M 16-14--14
60M 88---8
60M 1014---14
60M 1216---16
60M 16-16161616
80M 88---8
80M 1014---14
80M 1220---20
80M 16-20202020
80M 20-20202020
80M 24-222222-
* nicht lieferbar in Form B0

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (T/TK/U/UK)
Länge l2 (V/VK)
Länge l3 (W)
Länge l7 (X)
Form (Fußteller)




Spindelvariante










Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (T/TK/U/UK)
Länge l2 (V/VK)
Länge l3 (W)
Länge l7 (X)
Form (Fußteller)




Spindelvariante










Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,17 €
brutto 7,33 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,045 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.