GN 612.1 Supports pour doigt d'indexage en inox pour doigts d'indexage et doigts d'indexage à came

Photo

GN 612.1 Supports pour doigt d'indexage en inox Matériau: NI - Inox
Type: B - Trous de fixation verticaux par rapport au poussoir
Matériau: NI - Inox
Type: B - Trous de fixation verticaux par rapport au poussoir
GN 612.1 Supports pour doigt d'indexage en inox Matériau: NI - Inox
Type: B - Trous de fixation verticaux par rapport au poussoir GN 612.1 Supports pour doigt d'indexage en inox Matériau: NI - Inox
Type: A - Trous de fixation parallèles au poussoir
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les supports pour doigt d'indexage en inox GN 612.1 élargissent les possibilités de montage et constituent une fonctionnalité supplémentaire des doigts d'indexage à came GN 612 et des doigts d'indexage à came GN 712/GN 712.1.

Pour positionner le doigt d'indexage ou un doigt d'indexage à came, ils peuvent également supporter les douilles de positionnement GN 412.2.

Spécifications

InoxNI

  • AISI 303
  • Vis de pression
    en inox GN 913.5
    avec tampon en laiton

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 612.1 Supports pour doigt d'indexage en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

ATrous de fixation parallèles au poussoir
BTrous de fixation verticaux par rapport au poussoir
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4d5 ±0,1l1l2l3st
M 12 x 1,532M 54,512,2212226,59123
M 16 x 1,546M 85,516,232333713153
M 20 x 1,546M 85,520,232333713153

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Filetage du collet d1
Type


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
18,27
plus TVA 3,47 €
brute 21,74 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,33 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.