Type: A - sans capuchon en plastique, sans contre-écrou Matériau: NI - Inox
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Famille de produits en inox
Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigts d'indexage à came GN 612 sont utilisés lorsque la broche de centrage ne doit pas dépasser à chaque fois. En tournant le verrou de 180°, la broche de centrage se retire d'elle-même. Une rainure est prévue dans chaque position pour empêcher le verrou de tourner.
Spécifications
Guide / Goupille de poussoir InoxNI AISI 303
Leva de cierre
Inox AISI 316LHC
fritté
Cache pour type B / BK
Plastique, polyamide (PA)
noir, mat
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* Tailles uniquement disponibles en types A et AK.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
11,58
€
plus TVA 2,20 € brute 13,78 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,06 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.