GN 612.1 Flange di posizionamento in acciaio INOX per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva

Foto

GN 612.1 Flange di posizionamento in acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: B - Foro di montaggio perpendicolare al puntale
Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: B - Foro di montaggio perpendicolare al puntale
GN 612.1 Flange di posizionamento in acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: B - Foro di montaggio perpendicolare al puntale GN 612.1 Flange di posizionamento in acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: A - Foro di montaggio parallelo al puntale
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le flange di posizionamento in acciaio INOX GN 612.1 semplificano il montaggio dei pistoncini di posizionamento a molla (ad es. GN 817) e dei pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 612, GN 712 e GN 712.1.

Per un posizionamento ottimale del puntale dei pistoncini di posizionamento a molla con o senza leva possono anche accogliere le bussole di posizionamento in acciaio INOX GN 412.4.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 303

  • Acciaio INOX
    vite di testa GN 913.5
    con puntale in ottone

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 612.1 Flange di posizionamento in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AForo di montaggio parallelo al puntale
BForo di montaggio perpendicolare al puntale
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4d5 ±0,1l1l2l3st
M 12 x 1,532M 54,512,2212226,59123
M 16 x 1,546M 85,516,232333713153
M 20 x 1,546M 85,520,232333713153

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura collare d1
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,27
più IVA 3,47 €
lordo 21,74 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,33 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,030 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...