GN 612.1 Edelstahl-Haltestücke für Rastbolzen / Rastriegel

GN 612.1 Edelstahl-Haltestücke Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Edelstahl-Haltestücke GN 612.1 stellen eine Montagehilfe für Rastriegel GN 612 und Kurvenrastriegel GN 712 / GN 712.1 dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Sie können auch für Rastbolzen GN 613-6, GN 613-8 und GN 613-10 verwendet werden.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4305
  • Edelstahl-Gewindestift GN 913.5
    mit MS-Zapfen

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 612.1 Edelstahl-Haltestücke Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigungsbohrung parallel zum Rastriegel
BBefestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4d5 ±0,1l1l2l3st
M 12 x 1,532M 54,512,2212226,59123
M 16 x 1,546M 85,516,232333713153
M 20 x 1,546M 85,520,232333713153

Artikelauswahl und -konfiguration

Aufnahmegewinde d1
Form


Werkstoff

Ausführungen

Aufnahmegewinde d1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,47 €
brutto 21,74 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
inkl. Materialzuschlag: 0,33 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.