GN 615 Poussoirs à ressort Acier/Inox, avec bille, avec fente

GN 615 Poussoirs à ressort, acier/inox, avec bille, avec fente Type: K - Acier, ressort à charge standard
Type: K - Acier, ressort à charge standard

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les poussoirs à ressort GN 615 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications push-on/push-off et les éjecteurs.

Spécifications

Type K/KS
Logement Acier, noirci
Bille en acier, 1.3505, durci


Type KN/KSN
Logement Inox AISI 303
Bille en inox AISI 420C, durci


Ressort
Inox AISI 631


Identification des types KS/KSN
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Masquer schéma technique
GN 615 Poussoirs à ressort, acier/inox, avec bille, avec fente schéma

Options d'article/Tableau

Type

KAcier, ressort à charge standard
KSAcier, ressort à charge élevée
KNInox, ressort à charge standard
KSNInox, ressort à charge élevée
Afficher/Masquer colonnes
d1d2±0,1w
compression
Charge du ressort en N ≈
standard (Type K/KN)
initiale


Finale
Charge du ressort en N ≈
élevée (Type KS/KSN)
initiale


Finale
M 2140,30,81,51,62
M 31,570,434,56,49,5
M 42,590,88,5141218
M 53120,98141522
M 63,514111181928
M 84,5161,518313662
M 106192244557104
M 128222,5264961110
M 1610243,5418668142
M 2012304,55611184166
M 2415345,581151127237

Configuration et prix

Filetage d1 (Type K)
Type




Filetage d1 (Type K)
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,03
plus TVA 0,20 €
brute 1,23 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 615-M2-KGN 615-M2-KSGN 615-M2-KNGN 615-M2-KSNGN 615-M3-KGN 615-M3-KSGN 615-M3-KNGN 615-M3-KSNGN 615-M4-KGN 615-M4-KSGN 615-M4-KNGN 615-M4-KSNGN 615-M5-KGN 615-M5-KSGN 615-M5-KNGN 615-M5-KSNGN 615-M6-KGN 615-M6-KSGN 615-M6-KNGN 615-M6-KSNGN 615-M8-KGN 615-M8-KSGN 615-M8-KNGN 615-M8-KSNGN 615-M10-KGN 615-M10-KSGN 615-M10-KNGN 615-M10-KSNGN 615-M12-KGN 615-M12-KSGN 615-M12-KNGN 615-M12-KSNGN 615-M16-KGN 615-M16-KSGN 615-M16-KNGN 615-M16-KSNGN 615-M20-KGN 615-M20-KSGN 615-M20-KNGN 615-M20-KSNGN 615-M24-KGN 615-M24-KSGN 615-M24-KNGN 615-M24-KSN