GN 615 Jousitapit Teräs / ruostumaton teräs, pallolla ja uralla

Jousitapit GN 615: Teräs / ruostumaton teräs, pallolla ja uralla
Tyyppi: K - Teräs, standardi jousikuorma

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 615 -jousitappeja käytetään pidättiminä sekä työntö- ja vapautustoimenpiteisiin, ja myös ulostyöntiminä.

Tekninen eritelmä

Tyyppi K / KS
Kotelo Teräs, mustattu
Pallo terästä, 1.3505, karkaistu


Tyyppi KN / KSN
Kotelo Ruostumaton teräs AISI 303
Kuula, ruostumaton teräs AISI 420C, karkaistu


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 631


Tyyppien KS / KSN tunnistaminen
Kotelo 2 pituussuuntaisella merkinnällä


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 615 Jousitapit, teräs / ruostumaton teräs, pallolla ja uralla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KTeräs, standardi jousikuorma
KSTeräs, suuri jousikuorma
KNRuostumaton teräs, standardi jousikuorma
KSNRuostumaton teräs, suuri jousikuorma
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l ±0,1w
puristus
Jousikuorma N ≈
standardi (tyyppi K / KN)
alussa


Lopussa
Jousikuorma N ≈
korkea (tyyppi KS / KSN)
alussa


Lopussa
M 2140,30,81,51,62
M 31,570,434,56,49,5
M 42,590,88,5141218
M 53120,98141522
M 63,514111181928
M 84,5161,518313662
M 106192244557104
M 128222,5264961110
M 1610243,5418668142
M 2012304,55611184166
M 2415345,581151127237

Koonti ja hinta

Kierre d1 (tyyppi K)
Tyyppi




Kierre d1 (tyyppi K)
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,03
plus ALV 0,20 €
brutto 1,23 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 615-M2-KGN 615-M2-KSGN 615-M2-KNGN 615-M2-KSNGN 615-M3-KGN 615-M3-KSGN 615-M3-KNGN 615-M3-KSNGN 615-M4-KGN 615-M4-KSGN 615-M4-KNGN 615-M4-KSNGN 615-M5-KGN 615-M5-KSGN 615-M5-KNGN 615-M5-KSNGN 615-M6-KGN 615-M6-KSGN 615-M6-KNGN 615-M6-KSNGN 615-M8-KGN 615-M8-KSGN 615-M8-KNGN 615-M8-KSNGN 615-M10-KGN 615-M10-KSGN 615-M10-KNGN 615-M10-KSNGN 615-M12-KGN 615-M12-KSGN 615-M12-KNGN 615-M12-KSNGN 615-M16-KGN 615-M16-KSGN 615-M16-KNGN 615-M16-KSNGN 615-M20-KGN 615-M20-KSGN 615-M20-KNGN 615-M20-KSNGN 615-M24-KGN 615-M24-KSGN 615-M24-KNGN 615-M24-KSN