GN 615 Posicionadores de muelle Acero / acero inoxidable, con esfera, con ranura

Posicionadores de muelle GN 615: Acero / acero inoxidable, con esfera, con ranura
Tipo: K - Acero, carga del muelle estándar

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores de muelle GN 615 se utilizan como elementos de retención, así como pasadores de inserción y extracción a presión.

Especificación

Tipo K / KS
CasquilloAcero, pavonada
Esfera de acero, 1.3505, templada


Tipo KN / KSN
Casquillo Acero inoxidable AISI 303
Bola de acero inoxidable AISI 420C, templado


Muelle
Acero inoxidable AISI 631


Identificación de los tipos KS / KSN
Casquillo con 2 marcas longitudinales


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 615 Posicionadores de muelle, acero / acero inoxidable, con esfera, con ranura Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KAcero, carga del muelle estándar
KSAcero, carga de muelle alta
KNAcero inoxidable, carga de muelle estándar
KSNAcero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
d1d2±0,1w
carrera del muelle
Carga del muelle en N ≈
estándar (tipo K / KN)
inicial


final
Carga del muelle en N ≈
alta (tipo KS / KSN)
inicial


final
M 2140,30,81,51,62
M 31,570,434,56,49,5
M 42,590,88,5141218
M 53120,98141522
M 63,514111181928
M 84,5161,518313662
M 106192244557104
M 128222,5264961110
M 1610243,5418668142
M 2012304,55611184166
M 2415345,581151127237

Estructura y precio

Rosca d1 (tipo K)
Tipo




Rosca d1 (tipo K)
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,03
más IVA 0,20 €
bruto 1,23 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 615-M2-KGN 615-M2-KSGN 615-M2-KNGN 615-M2-KSNGN 615-M3-KGN 615-M3-KSGN 615-M3-KNGN 615-M3-KSNGN 615-M4-KGN 615-M4-KSGN 615-M4-KNGN 615-M4-KSNGN 615-M5-KGN 615-M5-KSGN 615-M5-KNGN 615-M5-KSNGN 615-M6-KGN 615-M6-KSGN 615-M6-KNGN 615-M6-KSNGN 615-M8-KGN 615-M8-KSGN 615-M8-KNGN 615-M8-KSNGN 615-M10-KGN 615-M10-KSGN 615-M10-KNGN 615-M10-KSNGN 615-M12-KGN 615-M12-KSGN 615-M12-KNGN 615-M12-KSNGN 615-M16-KGN 615-M16-KSGN 615-M16-KNGN 615-M16-KSNGN 615-M20-KGN 615-M20-KSGN 615-M20-KNGN 615-M20-KSNGN 615-M24-KGN 615-M24-KSGN 615-M24-KNGN 615-M24-KSN