GN 724.1 Loquets à ressort Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder

Photo

GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: A1 - Chanfrein, haut
Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: A1 - Chanfrein, haut
GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: A1 - Chanfrein, haut GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: NI - Moulage de précision inox
Type: A1 - Chanfrein, haut GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: NI - Moulage de précision inox
Type: A2 - Chanfrein, bas GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: NI - Moulage de précision inox
Type: A3 - Chanfrein, droit GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: NI - Moulage de précision inox
Type: A4 - Chanfrein, gauche GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: NI - Moulage de précision inox
Type: AU - Non monté GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: A2 - Chanfrein, bas GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: A3 - Chanfrein, droit GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: A4 - Chanfrein, gauche GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: AU - Non monté
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les loquets à ressort GN 724.1 dont dotés d'un axe de doigt de section carrée comportant une surface de blocage d'un côté et un chanfrein de l'autre. Lors d'un déplacement dans la direction de la goupille chanfreinée, l'axe de doigt glisse sur les rainures et les rebords, tandis que la goupille chanfreinée fait remonter l'axe de doigt dans le corps du guide. L'axe de doigt s'enclenche automatiquement lorsqu'il arrive au niveau de la surface de blocage. Le loquet peut être déverrouillé en tirant sur le bras de verrouillage.

L'encoche située au sommet de la courbe permet de bloquer le loquet pour empêcher temporairement l'axe de doigt de dépasser.

Les tolérances dimensionnelles entre l'axe de doigt et le dispositif de guidage ont été établies de manière à garantir la sécurité fonctionnelle du dispositif, même après soudage, après application d'un revêtement anticorrosion ou en cas de contamination. Pour le type AU, le mécanisme de verrouillage doit être lubrifié lors de l'installation, les types A1, A2, A3 et A4 sont pré-lubrifiés. Le mécanisme de verrouillage peut être relubrifié si nécessaire.

Le type AU démonté est particulièrement recommandé pour la fixation par soudure afin d’éviter les modifications de microstructure du matériau dues à l’échauffement du ressort et de l'axe de doigt. Dans ce cas, le loquet à ressort n'est assemblé qu'après le traitement de surface du dispositif de guidage soudé.

Spécifications

Guide

  • Acier moulage de précisionST
    Soudable, finition noircie
  • Moulage de précision inoxNI AISI CF-8
    soudable

Bras de verrouillage

  • Acier, moulage de précision
    Zingué, passivé bleu pour ST
  • Moulage de précision en inox AISI CF-8 pour NI

Axe de doigt

  • Acier, durci
    Zingué, passivé bleu pour ST
    *Inox AISI 431, durci pour NI

Vis à tête bombée creuse DIN 7985

  • Acier, zingué pour ST
  • Inox AISI 304 pour NI

Ressort de compression
Inox AISI 316Ti


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 724.1 Loquets à ressort, Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder schéma

Options d'article/Tableau

Type

A1Chanfrein, haut
A2Chanfrein, bas
A3Chanfrein, droit
A4Chanfrein, gauche
AUNon monté
Afficher/Masquer colonnes
bsal1l2l3l4l5Charge du ressort en N ≈
Initiale

Finale
13206,55410351371435
2030108415541,5552270

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Carré s
Type





Matériau


Exemples d'application

f7a1e52b-cf39-484d-b70f-d9f8a85d71e4

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,92
plus TVA 2,45 €
brute 15,37 €
En stock
Poids: 0,142 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 724.1-13-20-A1-STGN 724.1-13-20-A1-NIGN 724.1-13-20-A2-STGN 724.1-13-20-A2-NIGN 724.1-13-20-A3-STGN 724.1-13-20-A3-NIGN 724.1-13-20-A4-STGN 724.1-13-20-A4-NIGN 724.1-13-20-AU-STGN 724.1-13-20-AU-NIGN 724.1-20-30-A1-STGN 724.1-20-30-A1-NIGN 724.1-20-30-A2-STGN 724.1-20-30-A2-NIGN 724.1-20-30-A3-STGN 724.1-20-30-A3-NIGN 724.1-20-30-A4-STGN 724.1-20-30-A4-NIGN 724.1-20-30-AU-STGN 724.1-20-30-AU-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...