GN 315.1 Chiusure a scatto Due distanze di bloccaggio A

Chiusure a scatto  GN 315.1: Due distanze di bloccaggio A

Descrizione del prodotto

Le chiusure a scatto GN 315.1 hanno una guida radiale caricata a molla che attiva il bloccaggio.

Quando si chiude la porta, il bloccaggio si attiva automaticamente. La guida smussata viene inizialmente spinta indietro tramite un'aletta opportunamente posizionata, quindi portata in posizione di blocco dalla molla di pressione.

La porta viene sbloccata per mezzo del pulsante.

Le chiusure a scatto GN 315.1 vengono utilizzate se non è necessario un attuatore per azionare la porta o se l’attuatore è disposto separatamente.

Specifiche

Corpo di contenimento / Collare corpo di contenimento
Lega di zinco pressofusa

  • Resistente alla corrosione
    Rivestimento ZNDG pass. nano®
  • Color antracite

Collare corpo di contenimento
Rivestimento con polveri supplementare
nero, finitura testurizzata matt


Guida
Plastica (poliammide PA)
Nero


Pulsante
Plastica (poliammide PA)
Grigio chiaro


Dado esagonale
Acciaio zincato, passivato blu


RoHS

Accessorio

Maniglie di apertura GN 120.1

Nascondi disegno tecnico
GN 315.1 Chiusure a scatto, due distanze di bloccaggio A disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Distanza di bloccaggio Ab Spessore max. della portaLunghezza l
201228,5
251733,5

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza A
Lunghezza A

Istruzioni di progettazione e montaggio

cc75bc2c-e303-4857-a25c-5f95b535356c

Queste chiusure a scatto possono essere utilizzate per chiudere una porta, una copertura o uno sportello, ma senza bloccarli.

Per questo motivo è importante determinare la distanza di bloccaggio A (spessore della porta + telaio) con la massima precisione.

Per l’installazione, praticare un foro nella porta, nella copertura o nello sportello, come indicato nello schema.

La chiusura a scatto viene inserita attraverso il foro dalla parte anteriore. Il dado di montaggio viene quindi semplicemente spinto sulla guida dal retro e avvitato in posizione.

Il foro di installazione richiesto nell'anta della porta viene solitamente praticata mediante perforazione o taglio laser durante la produzione in serie.

Il foro di installazione può anche essere praticato mediante foratura o fresatura, come indicato negli schemi.

Per piccole serie e per lamiere d'acciaio con spessore inferiore a 2 mm Perforatori per lamiera GN 123 è l'utensile ideale.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,71
più IVA 1,08 €
lordo 6,79 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incluso supplemento per materiale: 0,09 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,056 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000