Descrizione del prodotto
I piedini di livellamento GN 343.4 sono in grado di sopportare carichi statici elevati grazie all'uso di un materiale plastico ad alta densità e a un design che distribuisce il carico su una superficie più ampia.
Il superamento dei valori statici specificati nella tabella può provocare il cedimento del componente in plastica.
I valori sopra indicati sono il risultato di una serie di prove di carico in cui un certo numero di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico verticale per un periodo di tempo definito.
In condizioni di esercizio normali è necessario tener conto delle frequenti sollecitazioni laterali o angolari che riducono notevolmente la capacità di carico.
I piedini di livellamento GN 343.4 vengono forniti montati, ma sono rimovibili.
Specifiche
Piedino: Plastica (Poliammide PA)
- Rinforzo in fibra di vetro
- Nero, finitura matt
- Resistente a temperature fino a 100 °C
Perno filettato in acciaio
- Classe 5.8
- Zincato, passivato blu
Dado esagonale ISO 4032
Acciaio zincato, passivato blu
Disco antiscivolo (NBR)
70 Shore A, nero
RoHS
Su richiesta
Versione ESD
(protezione in plastica conduttiva per evitare le cariche elettrostatiche:
vedere anche GN 343.2
tipo KSE / tipo KRE)