Descrizione del prodotto
I piedini di livellamento GN 343.3 sono in grado di sopportare carichi statici elevati grazie all'uso di un materiale plastico ad alta densità e a un design che distribuisce il carico su una superficie più ampia.
Il superamento dei valori statici specificati nella tabella può provocare il cedimento del componente in plastica.
I valori sopra indicati sono il risultato di una serie di prove di carico in cui un certo numero di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico verticale per un periodo di tempo definito.
In condizioni di esercizio normali è necessario tener conto delle frequenti sollecitazioni laterali o angolari che riducono notevolmente la capacità di carico.
I piedini di livellamento GN 343.3 vengono forniti montati, ma sono rimovibili.
Specifiche
Piedino
Plastica (Poliammide PA)
- Rinforzo in fibra di vetro
- Nero, finitura matt
- Resistente a temperature fino a 100 °C
Filettatura interna
Acciaio
- Classe 5.8
- Zincato, passivato blu
Disco antiscivolo (NBR)
70 Shore A, nero
RoHS
Su richiesta
Versione ESD
(protezione in plastica conduttiva per evitare le cariche elettrostatiche:
vedere anche GN 343.1
tipo KSE / tipo KRE)