GN 343.4Pieds de machinePied en plastique, goujon fileté en acier, zingué
Type: G - avec sous-couche en caoutchouc
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Les pieds de machine GN 343.4 peuvent supporter des charges statiques élevées grâce à l'utilisation d'un matériau plastique de haute densité, associé à une conception qui répartit la charge sur une plus grande surface.
Le dépassement des valeurs statiques spécifiées dans le tableau peut entraîner la défaillance du composant en plastique.
Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais de charge au cours desquels un nombre défini de pieds de machine ont été soumis à une charge verticale pendant une durée définie.
Dans des conditions de fonctionnement normales, il n'est pas rare que des charges latérales ou angulaires soient appliquées, ce qui réduit significativement la capacité de charge et doit être pris en compte.
Les pieds de machine GN 343.4 sont fournis assemblés, mais sont amovibles.
Spécifications
Pied : Plastique (Polyamide PA)
renforcé de fibre de verre
noir mat
résistant aux températures jusqu'à 100 °C
Goujon fileté : Acier
Classe 5.8 de résistance à la traction
zingué, passivé bleu
Écrou à 6 pans ISO 4032
Acier zingué, passivé bleu
Sous-couche en caoutchouc (NBR)
70 Shore A, noir
RoHS
Sur demande
Version ESD
(capuchon en plastique conducteur pour éviter les charges électrostatiques :
voir également GN 343.2
type KSE/type KRE)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
4,27
€
plus TVA 0,81 € brute 5,08 €
En stock
Poids: 0,035 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.