GN 343.4 Säätöjalat Jalka muovia, kierretappi terästä, sinkitty

Tyyppi: G - kumialustalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 343.4 -säätöjalat kestävät suuria staattisia kuormia käytetyn suuritiheyksisen muovimateriaalin ja kuorman laajemmalle alueelle jakavan muotoilun ansiosta.

Olevassa taulukossa ilmoitettujen staattisen kuorman arvojen ylittäminen voi johtaa muovikomponentin vioittumiseen.

Yllä esitetyt arvot perustuvat kuormitustestaussarjoihin, joissa tiettyyn määrään säätöjalkoja kohdistettiin pystysuora kuorma määrätyn ajan.

Normaaleissa käyttöolosuhteissa sivusuuntainen tai kulmittainen kuorma ei ole epätavallinen ilmiö, jolloin kuormituskapasiteetti merkittävästi vähenee, mikä tulee myös huomioida.

GN 343.4 -säätöjalat toimitetaan koottuina, mutta ne voidaan purkaa.

Tekninen eritelmä

Jalka: Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Kierretappi: Teräs

  • Vetolujuusluokka 5.8
  • sinkitty, sinipassivoitu

Kuusiomutteri ISO 4032
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Kumiupote (NBR)
70 Shore A, musta


RoHS

Tilauksesta

ESD-versio
(johtava muovikansi sähköstaattisen latautumisen estämiseksi:
ks. myös GN 343.2
tyyppi KSE / tyyppi KRE)

Piilota tekninen piirros
GN 343.4 Säätöjalat, jalka muovia, kierretappi terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kumialustaa
Gkumialustalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2l3avainväli A/FStaattinen kuorma kN
(katso Tiedot)
Tyyppi A


Tyyppi G
25M 6M 840506318,541251
25M 10-50638018,541251
32M 8-40506322,551272
32M 10-50638022,551572
32M 12-638010022,551572
40M 8M 1050638025,5615103
40M 12-638010025,5617103
50M 8M 1050638027,5715104
50M 12M 16638010027,5717104
60M 10-50638027,5717146
60M 12-638010035,58,517146
60M 16-8010012535,58,524146
60M 20M 249813815835,58,524146

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi


Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,27
plus ALV 0,81 €
brutto 5,08 €
Varastossa
Paino: 0,035 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098