GN 484Morsetti girevoli per fissaggio squadretteAlluminio
Finitura: ELS - anodizzato, nero
Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto
I morsetti girevoli per fissaggio squadrette GN 484 sono destinati principalmente al montaggio delle squadrette porta dispositivo GN 479 e delle squadrette di sostegno GN 479.1. Sono dotati di una filettatura centrale e, a partire dalla misura k =20, di una dima supplementare 4 x M4.
Si possono assemblare con i morsetti di sostegno girevoli GN 482, i morsetti di sostegno girevoli a T GN 483 e le basi per morsetti di sostegno girevoli GN 485 di dimensioni k identiche per ottenere morsetti di sostegno. A questo scopo sono disponibili i kit di serraggio GN 511.1 con vite (tipo S) e con maniglia a ripresa (tipo K). Il codice articolo per l'ordinazione è riportato nella tabella delle dimensioni.
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
9,36
€
più IVA 1,78 € lordo 11,14 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,07 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €