GN 484 Abrazaderas de montaje Aluminio

Abrazaderas de montaje GN 484: Aluminio
Acabado: ELS - Anodizado negro

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las abrazaderas de montaje GN 484 están diseñadas principalmente para el montaje de soportes para sensores GN 479 y placas de retención GN 479.1. Están provistas de una rosca central, y para el tamaño k = 20 y superiores, una plantilla adicional de orificios 4 x M4.

Utilizando las abrazaderas de montaje GN 482 y las abrazaderas de montaje en T GN 483 con las mismas dimensiones k, las abrazaderas de montaje GN 484 se combinan fácilmente para crear uniones articuladas. Los kits de palanca de apriete GN 511.1 con tornillo (tipo S) y con empuñadura ajustable (tipo K) están disponibles para esta combinación. En la tabla de dimensiones se indica el código de artículo.

Especificación

  • Aluminio
    • mate, tamboreado finoMT
    • Anodizado negroELS

RoHS

Accesorio

Kits de palanca de apriete GN 511.1

Ocultar dibujo técnico
GN 484 Abrazaderas de montaje Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1kd2d3
Orificio
para la articulación
l1l2l3l4
Orificio cuadrado V
mKit de palanca de apriete para d3
Tipo S
Kit de palanca de apriete para d3
Tipo K
M 5M 6M 81674,53022138-GN 511.1-M4-16-SGN 511.1-M4-16-K
M 6M 8-208,55,53828171014GN 511.1-M5-20-SGN 511.1-M5-20-K
M 8M 10-25106,54633,52012,517GN 511.1-M6-25-SGN 511.1-M6-25-K
M 8M 10M 1230106,55540241520GN 511.1-M6-30-SGN 511.1-M6-30-K

Estructura y precio

Rosca d1
k
Acabado
Rosca d1
k
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,36
más IVA 1,78 €
bruto 11,14 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,07 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 484-M5-16-ELSGN 484-M5-16-MTGN 484-M6-16-ELSGN 484-M6-16-MTGN 484-M8-16-ELSGN 484-M8-16-MTGN 484-M6-20-ELSGN 484-M6-20-MTGN 484-M8-20-ELSGN 484-M8-20-MTGN 484-M8-25-ELSGN 484-M8-25-MTGN 484-M10-25-ELSGN 484-M10-25-MTGN 484-M8-30-ELSGN 484-M8-30-MTGN 484-M10-30-ELSGN 484-M10-30-MTGN 484-M12-30-ELSGN 484-M12-30-MT