GN 646.4 Sponda di contenimento per rulliere

Sponda di contenimento GN 646.4: per rulliere
ELESA original design
code: RLT-CE

Descrizione del prodotto

La sponda di contenimento GN 646.4 trattiene il materiale trasportato all'interno del raggio d'azione delle rulliere.

Può essere montata a scatto sulle rulliere esistenti.

Le sponde di contenimento non sono progettate per l'uso con rulliere a sfere (elemento a sfere GN 646.2).

Nei punti di separazione, la sponda di contenimento può essere accorciata in singole lunghezze totali a intervalli di 54 mm (2 x 27 mm).

Specifiche

  • Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Nero
    • Resistente a temperature fino a 90 °C

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 646.4 Sponda di contenimento per rulliere disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza
270

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza
Lunghezza

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,73
più IVA 1,09 €
lordo 6,82 €
In magazzino
ELESA Code: 429826
Descrizione: RLT-CE
Peso: 0,034 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84839020
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
GN 646.4-270