GN 646.1 Elementi a rulli per rulliere

Elementi a rulli GN 646.1: per rulliere
Original design
code: RLT-U / RLT-U15
Materiale: PA - Poliammide

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Gli elementi a rulli GN 646.1, inseriti nei profili in alluminio GN 646.3, consentono di realizzare rulliere da utilizzare, ad esempio, in scaffalature mobili, sistemi di imballaggio e prelievo e per collegare i processi di lavoro.

Gli elementi a rulli vengono inseriti a scatto verticalmente nel profilo della guida portante o spinti in direzione assiale. Non sono necessari elementi di fissaggio. Gli elementi a rulli possono essere smontati in ordine inverso: questo consente anche una semplice sostituzione di singoli elementi.

Gli assi dei rulli sono in plastica e garantiscono un funzionamento più silenzioso, a basso attrito ed esente da manutenzione. I rulli in poliuretano elastico (TPU) vengono utilizzati preferibilmente per il trasporto di materiali delicati.

Se necessario, gli elementi a rulli possono essere facilmente separati a distanze di 27 mm. In combinazione con i profili delle guide portanti tagliati a misura è possibile creare rulliere di lunghezza specifica.

Specifiche

  • Corpo di contenimento rulliera
    Poliacetale (POM)
    • Nero
    • Resistente a temperature fino a 90 °C

  • Rulli
    PoliammidePA
    • Nero
    • Resistente a temperature fino a 90 °C

Poliuretano termoplasticoTPU

  • Grigio
  • Resistente a temperature fino a 70 °C
  • Elastico (92 Shore A)
  • Resistente agli urti

RoHS

Su richiesta

  • Rulli in altri colori
Nascondi disegno tecnico
GN 646.1 Elementi a rulli per rulliere disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1l2l3dRulli
per rulliera
Carico
per rulliera in N/m
PA


TPU
Carico
per rullo in N
PA


TPU
270157,514,51813330133320020
2702713,52510133305550360150

Selezione e configurazione articolo

l1
l2
Materiale


l1
l2
Materiale


Capacità di carico

Elemento a rulli con:

Carico L1 per rulliera
Profilo a contatto continuo

Capacità di carico L2 per singolo rullo / sfera

Disegno Capacità di carico GN 646.1 Disegno Capacità di carico 2 GN 646.1

Elemento a rulli
GN 646.1-270-15-PA

13330 N/m

200 N

Elemento a rulli
GN 646.1-270-27-PA

13330 N/m

360 N

Elemento a rulli
GN 646.1-270-15-TPU

1330 N/m

20 N

Elemento a rulli
GN 646.1-270-27-TPU

5550 N/m

150 N

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,38
più IVA 1,02 €
lordo 6,40 €
In magazzino
ELESA Code: 429806
Descrizione: RLT-U-PA
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84832000
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
GN 646.1-270-15-PAGN 646.1-270-15-TPUGN 646.1-270-27-PAGN 646.1-270-27-TPU