GN 646.4 Suojareuna rullakiskokokoonpanoille

Suojareuna GN 646.4: rullakiskokokoonpanoille
ELESA original design
code: RLT-CE

Tuotteen kuvaus

GN 646.4 -suojareuna pitää kuljetettavan materiaalin rullakiskojen sisäpuolella.

Ne voidaan napsauttaa paikalleen olemassa oleviin rullakiskoihin.

Suojareunoja ei ole tarkoitettu käytettäviksi kuulakiskojen kanssa (kuularadat GN 646.2).

Suojareunat voi lyhentää irtoamiskohdissa yksittäisiin kokonaispituuksiin 54 mm välein (2 x 27 mm).

Tekninen eritelmä

  • Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    • musta
    • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 646.4 Suojareuna luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Pituus
270

Koonti ja hinta

Pituus
Pituus

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,73
plus ALV 1,09 €
brutto 6,82 €
Varastossa
ELESA Code: 429826
Kuvaus: RLT-CE
Paino: 0,034 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84839020
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
GN 646.4-270