GN 646.4 Guía lateral para carriles de rodillos

Guía lateral GN 646.4: para carriles de rodillos
ELESA original design
code: RLT-CE

Descripción del producto

La guía lateral GN 646.4 mantiene el material transportado en la superficie de los carriles de rodillos.

Es posible introducirlas a presión en carriles de rodillos existentes.

Las guías laterales no están diseñadas para utilizarse con carriles de bolas (bandas de bolas GN 646.2).

En los puntos de separación, las guías laterales pueden acortarse a longitudes totales individuales a intervalos de 54 mm (2 x 27 mm).

Especificación

  • Plástico
    Tecnopolímero (poliamida PA)
    • negro
    • resistente a temperaturas de hasta 90 °C

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 646.4 Guía lateral Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud
270

Estructura y precio

Longitud
Longitud

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,73
más IVA 1,09 €
bruto 6,82 €
En stock
ELESA Code: 429826
Descripción: RLT-CE
Peso: 0,034 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84839020
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
GN 646.4-270