GN 646.6 Liitin / Päätykansi alustaprofiileille GN 646.3

Liitin / Päätykansi GN 646.6: alustaprofiileille GN 646.3
ELESA original design
code: RLT-HJ / RLT-HE
Tyyppi: E - Päätykansi

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 646.6 -liittimiä (tyyppi C) voidaan käyttää pidempien alustaprofiilien luomiseen. Alustaprofiilit kytketään yhteen yhdistämällä ne kahdella ruuvilla molemmissa profiilin päissä ilman muita kiinnitystarvikkeita, kuvan osoittamalla tavalla. Kytkentäpisteisiin ei saa kohdistua painoa ja ne täytyy tukea alapuolelta.

Päätykannet (tyyppi E) ovat suosituin päätykomponentti rulla- tai kuularadoissa. Niillä voi myös peittää alustaprofiilien terävät reunat siistin, turvallisen ja viimeistellyn ulkomuodon saavuttamiseksi.

Toimitukseen sisältyy kaksi urallista matalakupukantaista ruuvia ISO 7049-ST2 9x13 liitinten ja päätykansien kiinnittämiseen.

Tekninen eritelmä

  • Muovi
    Teknopolymeeri (polyamidi PA)
    • musta
    • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC

  • Matalakupukantaiset ruuvit
    Ruostumaton teräs

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 646.6 Liitin / Päätykansi alustaprofiileille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

CLiitin
EPäätykansi

Koonti ja hinta

Tyyppi


Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,42
plus ALV 0,27 €
brutto 1,69 €
Varastossa
ELESA Code: 429813
Kuvaus: RLT-HE
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84839020
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
GN 646.6-CGN 646.6-E