GN 646.6 Piezas terminales para perfiles portantes GN 646.3

Piezas terminales GN 646.6: para perfiles portantes GN 646.3
ELESA original design
code: RLT-HJ / RLT-HE
Tipo: E - Tapa

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La pieza terminal de tipo conector GN 646.6 (tipo C) puede usarse para crear extensiones de perfiles portantes de mayor longitud. Montadas con dos tornillos en cada extremo del perfil, los perfiles portantes se interconectan sin necesidad de otros elementos de fijación, como se muestra en el dibujo. El punto de conexión no puede soportar peso alguno y debe sustentarse por debajo.

Las tapas (tipo E) son las piezas terminales preferidas para carriles de rodillos o de bolas. También cubren los cantos afilados de los perfiles portantes, para que ofrezcan un aspecto pulcro, seguro y acabado.

Se incluyen dos tornillos autorroscantes alomados ISO7049-ST2 9x13 para montar los conectores y las tapas.

Especificación

  • Plástico
    Tecnopolímero (poliamida PA)
    • negro
    • resistente a temperaturas de hasta 90 °C

  • Tornillos alomados
    Acero inoxidable

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 646.6 Piezas terminales para perfiles portantes Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CConector
ETapa

Estructura y precio

Tipo


Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,42
más IVA 0,27 €
bruto 1,69 €
En stock
ELESA Code: 429813
Descripción: RLT-HE
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84839020
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
GN 646.6-CGN 646.6-E