GN 427.5 Maniglie a ponte per armadi Acciaio INOX

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi GN 427.5 sono realizzate in profilato di acciaio INOX curvato.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304
Finitura matt da sabbiatura


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 427.5 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
bLunghezza±0,25ahr
1255*8408
1288*8408
121008408
12120*8408
12180*8408
122008408
12235*8408
* adatte per rack e armadi da 19"

Selezione e configurazione articolo

Larghezza maniglia b
Lunghezza l
Larghezza maniglia b
Lunghezza l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,61
più IVA 1,45 €
lordo 9,06 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,53 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,062 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
GN 427.5-12-55GN 427.5-12-88GN 427.5-12-100GN 427.5-12-120GN 427.5-12-180GN 427.5-12-200GN 427.5-12-235