GN 427.5 Empuñaduras de estribo Acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 427.5 están fabricadas con un perfil de acero inoxidable curvado.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304
granallado mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 427.5 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bLongitud l ±0,25ahr
1255*8408
1288*8408
121008408
12120*8408
12180*8408
122008408
12235*8408
* adecuadas para carcasas de 19"

Estructura y precio

Ancho de la empuñadura b
Longitud l
Ancho de la empuñadura b
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,61
más IVA 1,45 €
bruto 9,06 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,53 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,062 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 427.5-12-55GN 427.5-12-88GN 427.5-12-100GN 427.5-12-120GN 427.5-12-180GN 427.5-12-200GN 427.5-12-235