GN 427.5 Poignées étriers Inox

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les poignées étriers GN 427.5 sont fabriquées à partir de profilés en inox courbés.

Spécifications

Inox AISI 304
mat grenaillé


RoHS

Masquer schéma technique
GN 427.5 Poignées étriers, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
bLongueur±0,25ahr
1255*8408
1288*8408
121008408
12120*8408
12180*8408
122008408
12235*8408
* convient aux boîtiers de 19 pouces

Configuration et prix

Largeur de la poignée b
Longueur l
Largeur de la poignée b
Longueur l

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,61
plus TVA 1,45 €
brute 9,06 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,53 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,062 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
GN 427.5-12-55GN 427.5-12-88GN 427.5-12-100GN 427.5-12-120GN 427.5-12-180GN 427.5-12-200GN 427.5-12-235