JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 160 Cerniere Smontabili, con perno eccentrico, plastica

Foto

GN 160 Cerniere, smontabili, con perno eccentrico, plastica Forma: A - 2x2 fori ciechi filettati
ELESA original design
code: CFN.
Forma: A - 2x2 fori ciechi filettati
GN 160 Cerniere, smontabili, con perno eccentrico, plastica Forma: A - 2x2 fori ciechi filettati GN 160 Cerniere, smontabili, con perno eccentrico, plastica Forma: B - 2x2 perni filettati GN 160 Cerniere, smontabili, con perno eccentrico, plastica Forma: C - 2 perni filettati (in corrispondenza del perno eccentrico) 2 fori ciechi filettati GN 160 Cerniere, smontabili, con perno eccentrico, plastica Forma: D - 2 fori ciechi filettati (in corrispondenza del perno eccentrico) / 2 perni filettati

Descrizione del prodotto

Informazioni

Nelle cerniere GN 160 le due metà dei perni che formano il fulcro sono sfalsate tra loro di 0,5 mm; pertanto sono eccentriche. Questo consente di modificare o regolare la posizione della porta rispetto al telaio.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzata con fibra di vetro
  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 80 °C

Perno
Plastica (poliacetale POM)


Boccole filettate
Ottone nichelato


Perni filettati
Acciaio nichelato


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 160 Cerniere, smontabili, con perno eccentrico, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Form

A2x2 fori ciechi filettati
B2x2 perni filettati
C2 perni filettati (in corrispondenza del perno eccentrico) 2 fori ciechi filettati
D2 fori ciechi filettati (in corrispondenza del perno eccentrico) / 2 perni filettati
Mostra / Nascondi colonne
l1l2abd1d2l3l4mt
2864214,5M 58612197,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza l1
Lunghezza l2
Forma




Istruzioni per la progettazione e il montaggio

La sezione della cerniera deve essere fissata al telaio della porta con il supporto ottagonale.
Innanzitutto inserire il perno in modo che il segno di riferimento sul perno coincida con la freccia sulla cerniera.

Grazie all'ottagono, il perno eccentrico può essere posizionato in otto posizioni.
A seconda della posizione, I1 cambia: min. 27,5 / max. 28.5.

GN 160 Disegno 1 GN 160 Disegno 2

Allineamento della porta

Per allineare la porta è possibile ruotare il perno eccentrico della cerniera superiore e inferiore nella posizione desiderata.

GN 160 Disegno 3 GN 160 Disegno 4

Cerniera 1: ruotare il perno in senso antiorario

Cerniera 2: ruotare il perno in senso orario

Cerniera 1: ruotare il perno in senso orario

Cerniera 2: ruotare il perno in senso antiorario

Disposizione delle cerniere

Porta rimovibile

Porta non rimovibile

GN 160 Disegno 5 GN 160 Disegno 6

La parte superiore della cerniera può essere montata sul telaio solo dopo aver agganciato la cerniera inferiore.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,44
più IVA 0,84 €
lordo 5,28 €
In magazzino
ELESA Code: 426111
Descrizione: CFN.65 B-M5
Peso: 0,024 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000