JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 160.1 Cerniera Smontabili, con perno eccentrico, plastica

Foto

GN 160.1 Cerniera con perno eccentrico, plastica
ELESA original design
code: CFO.

Descrizione del prodotto

Informazioni

Nelle cerniere GN 160.1 le due metà dei perni che formano il fulcro sono sfalsate tra loro di 0,5 mm; pertanto sono eccentriche. Questo consente di modificare o regolare la posizione della porta rispetto al telaio.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzata con fibra di vetro
  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 80 °C

Perno
Plastica (poliacetale POM)


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 160.1 Cerniera con perno eccentrico, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1l2ad1d2h1h2l3l4l5m1m2s
356425,581691631619198,5

Selezione e configurazione articolo

Istruzioni per la progettazione e il montaggio

La sezione della cerniera deve essere fissata al telaio della porta con il supporto ottagonale.

Le calotte sono rimovibili e consentono di inserire il perno da entrambi i lati. La sezione fissa della cerniera può quindi essere fissata a un telaio destro o sinistro.

Innanzitutto inserire il perno in modo che il segno di riferimento sul perno coincida con la freccia sulla cerniera.

Grazie all'ottagono, il perno eccentrico può essere posizionato in otto posizioni.

A seconda della posizione, I1 cambia: min. 34,5 / max. 35.5.

GN 160.1 montaggio GN 160.1 montaggio 2

Allineamento della porta

Per allineare la porta è possibile ruotare il perno eccentrico della cerniera superiore e inferiore nella posizione desiderata.

Disegno GN 160.1 basso Disegno GN 160.1 alto

Cerniera 1: ruotare il perno in senso antiorario

Cerniera 2: ruotare il perno in senso orario

Cerniera 1: ruotare il perno in senso orario

Cerniera 2: ruotare il perno in senso antiorario

Disposizione delle cerniere

** Porta rimovibile **

Porta rimovibile

Disegno GN 160.1 rimovibile Disegno GN 160.1 non rimovibile

Parte superiore della cerniera:
perno ruotato di 180°, calotta fissata sul lato opposto.
La parte superiore della cerniera può essere montata sul telaio solo dopo aver agganciato la cerniera inferiore.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,97
più IVA 0,75 €
lordo 4,72 €
In magazzino
ELESA Code: 426211-C9
Descrizione: CFO.65 EH-5-C1
Peso: 0,025 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000