JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 607.4 Pistoncini di posizionamento a molla a saldare, senza posizione di arresto

Foto

GN 607.4 Pistoncini di posizionamento a molla a saldare, senza posizione di arresto

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla GN 607.4 sono progettati per essere saldati, in particolare per applicazioni in tubi quadri in acciaio.

La sporgenza d2 serve al posizionamento.

La manopola in plastica con il perno di posizionamento viene inserita dopo la saldatura.

Specifiche

  • AcciaioST
    • Brunito
    • Perno del puntale temprato

  • Manopola
    Plastica (poliammide PA)
    • Nero, finitura matt
    • Non rimovibile

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 607.4 Pistoncini di posizionamento a molla a saldare, senza posizione di arresto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02/-0,05
Foro alesato +0,30/+0,25
l1bd2 -0,02 / -0,1d3d4l2l3l4l5
Corsa
Carico molla in N ≈
iniziale

finale
Carico
assiale
in N ≈
6618102522371,55,561128400
61418102522451,55,561128400
88201231254426,581529500
818201231255426,581529500

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro puntale d1
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,51
più IVA 1,81 €
lordo 11,32 €
In magazzino
Peso: 0,035 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 607.4-6-6-STGN 607.4-6-14-STGN 607.4-8-8-STGN 607.4-8-18-ST