JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 608.5 Pistoncini di posizionamento a molla con puntale in acciaio INOX senza posizione di arresto

Foto

GN 608.5 Pistoncini di posizionamento a molla, puntale in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX GN 608.5 si distinguono per le dimensioni ridotte.

Specifiche

Guida
Lega di zinco pressofusa
Zincato, passivato blu


Perno del puntale

  • Acciaio INOX AISI 303
  • Nichelato

Componenti singoli
Acciaio INOX


Manopola
Plastica (poliammide PA)

  • Colore nero, finitura matt
  • Non rimovibile

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 608.5 Pistoncini di posizionamento a molla, puntale in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02 / -0,05
Foro alesato H7
l1b1b2d2 -0,02 / -0,1d3d4d5kl2l3  -0,15l4l5
Corsa
Carico molla in N ≈
iniziale



finale
Carico
della molla
in N
66401810254,38,330372,54,56925400
614401810254,38,330452,54,56925400
88462012315,310,434442,55,581326500
818462012315,310,434542,55,581326500

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro puntale d1
Lunghezza l1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,35
più IVA 1,59 €
lordo 9,94 €
Richiedi i tempi di consegna
incluso supplemento per materiale: 0,05 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,036 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900