GN 822.8Mini pistoncini di posizionamento a mollaLega di zinco pressofusa,
con e senza posizione di arresto
Tipo: B - Senza posizione di arresto
Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto
I mini pistoncini di posizionamento a molla GN 822.8 sono caratterizzati dalle dimensioni ridotte. Sono montati con viti a testa svasata.
I mini pistoncini di posizionamento a molla costituiscono un'alternativa economica ai pistoncini di posizionamento a molla GN 608 e GN 608.1.
Nel tipo C, la manopola può essere ruotata di 30° dopo aver retratto il pistoncino, trattenendolo in posizione retratta per mezzo di un dispositivo di blocco del posizionamento.
Specifiche
Guida
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Nero, finitura testurizzata
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
4,50
€
più IVA 0,86 € lordo 5,36 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,03 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €