GN 712 Pestillos de retención Guía de acero, zincado, cierre plástico, el pasador de retención sobresale en la posición normal

Pestillos de retención GN 712: Guía de acero, zincado, cierre plástico, el pasador de retención sobresale en la posición normal
Tipo: A - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pestillos de retención GN 712 se usan en aplicaciones en las que el pasador de retención no deba sobresalir temporalmente. Al girar la palanca 90° o 120° hacia la izquierda, el pasador de retención pasa por una abertura curvada en el cuerpo. Después, el pasador de retención se retrae.

Según el modelo, el pasador de retención regresa a su posición original por la acción de un muelle (tipo A), se mantiene retraído (tipo R) o queda bloqueado para evitar accionamientos accidentales (tipo S).

Para mover el pasador de retención, la versión de seguridad tipo S requiere tirar adicionalmente de la palanca en sentido axial.

Especificación

Guía
Acero zincado, pasivado azul


Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 303


Cierre
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • no desmontable

RoHS

Bajo pedido

Guía de acero inoxidable

Ocultar dibujo técnico
GN 712 Pestillo de retención, pasador de retención saliente Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin bloqueo de posición, sin contratuerca
AKsin bloqueo de posición, con contratuerca
Rcon bloqueo de posición, sin contratuerca
RKcon bloqueo de posición, con contratuerca
Scon bloqueo de posición de seguridad, sin contratuerca
SKcon bloqueo de posición de seguridad, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador h9
Orificio +0,03 / +0,1
d2d3l1l2l3
mín.
l4Carga del muelle en N ≈
inicial

final
6M 16 x 1,51651835326,520
8M 16 x 1,51651835326,520
10M 16 x 1,51651835326,520

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Rosca de alojamiento d2
Tipo






Diámetro del perno d1
Rosca de alojamiento d2
Tipo






Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,04
más IVA 3,43 €
bruto 21,47 €
En stock
Peso: 0,050 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 712-6-M16x1,5-AGN 712-6-M16x1,5-AKGN 712-6-M16x1,5-RGN 712-6-M16x1,5-RKGN 712-6-M16x1,5-SGN 712-6-M16x1,5-SKGN 712-8-M16x1,5-AGN 712-8-M16x1,5-AKGN 712-8-M16x1,5-RGN 712-8-M16x1,5-RKGN 712-8-M16x1,5-SGN 712-8-M16x1,5-SKGN 712-10-M16x1,5-AGN 712-10-M16x1,5-AKGN 712-10-M16x1,5-RGN 712-10-M16x1,5-RKGN 712-10-M16x1,5-SGN 712-10-M16x1,5-SK