Descripción del producto
Los pestillos de retención GN 712.1 se usan en aplicaciones en las que el pasador de retención no deba sobresalir temporalmente. Al girar la palanca 90° o 120° hacia la derecha, el pasador de retención pasa por una abertura curvada en el cuerpo. Después, el pasador de retención sobresale.
Según el modelo, el pasador de retención regresa a su posición original por la acción de un muelle (tipo A), se mantiene en posición saliente (tipo R) o queda bloqueado para evitar accionamientos accidentales (tipo S). Para mover el pasador de retención, la versión de seguridad tipo S requiere tirar adicionalmente de la palanca en sentido axial.
Especificación
Guía
Acero zincado, pasivado azul
Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 303
Cierre
Plástico, poliamida (PA)
- negro, mate
- no desmontable
RoHS
Bajo pedido
Guía de acero inoxidable