GN 22i Yleisliittimet Sinkkivalu, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)

Yleisliittimet GN 22i: Sinkkivalu, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)
i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Yleisliittimillä GN 22i kiinnitetään alumiiniprofiilit yhteen suorassa kulmassa ja kun niitä käytetään pareittain, niillä estetään profiilien vääntyminen. Vain yksi profiili täytyy koneistaa.

Liitos voidaan kohdistaa vapaasti ja sitä voidaan liu´uttaa uraa myöten. Kääntymistä estävä suojaus voidaan poistaa helposti sen ennalta määritetyn murtopisteen ansiosta jolloin asennus voidaan toteuttaa missä tahansa kulmassa profiilin uraan nähden. Jos urassa käytetään paneeleita, ne tulee sijoittaa asianmukaisesti taskuihin.

Yleisliittimet toimitetaan nipuissa. Taulukossa on ilmoitettu kuhunkin nippuun sisältyvä lukumäärä.

Tekninen eritelmä

*Kotelo
Sinkkivalu, sinkittyZZ


  • Ruuvi ja T-mutteri
    Teräs, sinkitty, sinipassivoituSZ

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 22i Yleisliittimet, sinkkivalu, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

VKääntymisen estävällä suojauksella

Tunnistenro.

CRuuvilla ja T-mutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
nNippu
Kappaleet
d1d2l1l2+0,5avainväli A/F+0,5Kiristysmomentti
Nm
6416M 625,511,515412,78
8420M 833,515,52051625

Koonti ja hinta

Uran leveys n
Tyyppi

Tunnistenro.

Materiaali / pinta (kotelo)

Materiaali / pinta (ruuvi ja T-mutteri)

Nippu (Kappaleet)
Uran leveys n
Tyyppi

Tunnistenro.

Materiaali / pinta (kotelo)

Materiaali / pinta (ruuvi ja T-mutteri)

Nippu (Kappaleet)

Asennusohjeet / profiilin koneistus

MD22i_MT-50291-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,72
plus ALV 2,23 €
brutto 13,95 €
Varastossa
Paino: 0,072 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22i-6-V-C-ZZSZ-4GN 22i-8-V-C-ZZSZ-4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.