GN 23i Automaattiset liittimet Teräs, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), päätypintaliitos

Automaattiset liittimet GN 23i: Teräs, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), päätypintaliitos
i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Automaattisilla liittimillä GN 23i kiinnitetään alumiiniprofiilit yhteen niiden päätypinnoista profiilien pidentämiseksi samalla, kun estetään niiden vääntyminen. Profiilin koneistaminen ei ole tarpeellista.

Työnnä asentamista varten ensin kuusiokoloruuvi uraa myöten ja ruuvaa sen jälkeen sisään kevyesti voidellut kierteitetyt holkit. Vähäinen jäysteiden muodostuminen on mahdollista. Automaattisia liittimiä käytetään vastakkaisina pareina. Jos urassa käytetään paneeleita, ne tulee sijoittaa asianmukaisesti taskuihin.

Automaattiset liittimet toimitetaan nipuissa. Taulukossa on ilmoitettu kuhunkin nippuun sisältyvä lukumäärä.

Tekninen eritelmä

  • Teräs, sinkitty, sinipassivoituSZ

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 23i Automaattiset liittimet, teräs, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), päätypintaliitos luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Profiilityyppi

SRaskas

Tunnistenro.

SPäätypintaliitos
Näytä / piilota sarakkeet
nNippu
Kappaleet
d1
Itsestään muodostuva kierre
d2l1l2l3Avainväli A/F1Avainväli A/F2Kiristysmomentti
Nm
64S 10M 532-27458
84S 12M 634,52,530,85614

Koonti ja hinta

Uran leveys n
Profiilityyppi

Tunnistenro.

Materiaali / pinta

Nippu (Kappaleet)
Eritelmät

Uran leveys n
Profiilityyppi

Tunnistenro.

Materiaali / pinta

Nippu (Kappaleet)

Asennusohjeet

MD23i_MT-50354-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
29,60
plus ALV 5,62 €
brutto 35,22 €
Varastossa
Paino: 0,092 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 23i-6S-S-SZ-4GN 23i-8S-S-SZ-4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.